Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B

556606

GTIN 4052568201494

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
1.25 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 272 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
3.5E-5 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için