Mafsallı silindir DWC-50- -Y-A
558138
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Strok
10 mm - 200 mm
Pnömatik bağlantı
Rc1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
990 N
558138