Mafsallı silindir DWB-50-75-Y-A-G

565737

GTIN 4052568212803

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Strok
75 mm
Pnömatik bağlantı
G1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
990 N