Mafsallı silindir DWA-63-150-Y-A-G
565750
GTIN 4052568212933
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
63 mm
Strok
150 mm
Pnömatik bağlantı
G1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
1682 N