Mafsallı silindir DWA-63- -Y-A-G
565788
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
63 mm
Strok
10 mm - 200 mm
Pnömatik bağlantı
G1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
1682 N
565788