Mafsallı silindir DW-80-100-Y-A-G

565800

GTIN 4052568213312

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
80 mm
Strok
100 mm
Pnömatik bağlantı
G3/8
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
2721 N