Mafsallı silindir DW-80- -Y-AB-G

565810

Yükleniyor...
Piston çapı
80 mm
Strok
10 mm - 200 mm
Pnömatik bağlantı
G3/8
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
2721 N