Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-16-270-P1-A-B
566205
GTIN 4052568213442
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
16
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
2.5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için