Mini Kızak Ünitesi DGSL-8-30-EA
570168
GTIN 4052568216634
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Kısa esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için