Mini Kızak Ünitesi DGSL-8-50-EA
570170
GTIN 4052568216658
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Kısa esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için