Mini Kızak Ünitesi DGSL-25-10-EA
570204
GTIN 4052568216993
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Kısa esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için