Yataklamalı silindir DFM-25-30-B-PPV-A-KF
578921
GTIN 4052568386009
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
30 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için