Yataklamalı silindir DFM-50-50-B-PPV-A-GF
588730
GTIN 4052568390440
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
50 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için