Kompakt silindir ADN-16-70-A-P-A

594950

GTIN 4052568399870

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
70 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı