Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-40-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047629
GTIN 4052568287474
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
14 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F0507
Mil bağlantısı
T14