Döner tahrik DFPD
DFPD serisi, tüm dönüş aralığı boyunca sabit bir tork eğrisine sahip bir kremayer ve pinyon kombinasyonuna sahiptir. DFPD döner tahrikler ile kısma klapelerini, küresel vanaları ve hava damperlerini mümkün olan en iyi şekilde otomatikleştirebilirsiniz.
- Çift etkili modelde 90 °'lik tüm dönüş açısı boyunca sabit tork
- 40, 120, 240, 480 boyutları için 120°, 135°, 180° dönüş açılı model, çift etkili
- ISO 5211'e göre fitting bağlantısı
- VDI/VDE 3845'e göre montaj deliği düzeni
- Sağlam, sağlam ayaklı ve temizlemesi kolay alüminyum gövde
- Uzun kullanım ömrü, düşük aşınma
- Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir
- Korozyona karşı yüksek koruma