Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-480-RP-90-RD-F1012-R3-EP
8048132
GTIN 4052568287986
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
474 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F1012
Mil bağlantısı
T27