Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-120-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8048144
GTIN 4052568288105
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
86 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F0507
Mil bağlantısı
T17