Kompakt silindir ADN-S-16-5-I-P-A
8076392
GTIN 4052568300166
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı