Mini Kızak Ünitesi DGST-8-20-E1A
8078834
GTIN 4052568446659
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
60 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Her iki tarafta elastomer sönümleme, strok ayarlanamaz
Konum algılama
yaklaşım sensörü için