Mini kızak ünitesi DGST-20-30-E1A

8078864

GTIN 4052568446956

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
377 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Her iki tarafta elastomer sönümleme, strok ayarlanamaz
Konum algılama
yaklaşım sensörü için