Döner Silindir DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN 4052568823894
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
1/8 NPT
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
44 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F04
Mil bağlantısı
T11