Mini kızak ünitesi DGST-8-30-Y12A

8085162

GTIN 4052568450502

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
60 N
Strok
30 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için