Mini Kızak Ünitesi DGST-10-100-Y12A
8085170
GTIN 4052568450588
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
94 N
Strok
100 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için