Mini Kızak Ünitesi DGST-12-50-Y12A

8085173

GTIN 4052568450618

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
136 N
Strok
50 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için