Mini Kızak Ünitesi DGST-12-100-Y12A

8085175

GTIN 4052568450632

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
136 N
Strok
100 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için