Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-20-RP-90-RS35-F05-R3-C
8102797
GTIN 4052568455194
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
8.6 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F05
Mil bağlantısı
T11