Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-80-RP-90-RS35-F07-R3-C
8102809
GTIN 4052568455309
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
35.1 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F07
Mil bağlantısı
T17