Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-80-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2
8102816
GTIN 4052568455378
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
45.2 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F07
Mil bağlantısı
T17