Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-120-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2

8102825

GTIN 4052568455460

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
64.5 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F07
Mil bağlantısı
T17