Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-1200-RP-90-RS45-F14-R3-C
8102898
GTIN 4052568456030
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
608.6 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F14
Mil bağlantısı
T36