Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-160-RP-90-RS45-F07-17-R3-C-VDE2
8144442
GTIN 4052568574468
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
88.4 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F07
Mil bağlantısı
T17