Yataklamalı Silindir DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN 4052568595548
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
30 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için