Yataklamalı Silindir DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN 4052568595883
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için