Yataklamalı Silindir DFM-50-25-B-PPV-A-GF
8165515
GTIN 4052568596125
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
25 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için