L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQO-L-G14-Q6-P10
8203307
GTIN 4052568659394
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Nominal genişlik
4 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C