Çabuk Bağlantı Rakoru NPQO
NPQO, ilgili standartlar uyarınca saflık ve biyouyumluluk gerekliliklerini yerine getirir ve oksijen uygulamalarınız için mükemmeldir. NPQO bağlantı parçaları ve bağlantıları, klinik alanda ve evde bakım alanında solunum gazları gibi uygulamaların yanı sıra hücrelerin beslenmesine yönelik gazlar için de çözümünüzdür!
- Oksijen uyumluluğu (ISO 15001 ve ASTM G93 uyarınca)
- Biyouyumluluk (ISO 18562'ye göre)
- FDA'da listelenmiş malzemeler
- Çok çeşitli gazlarla kullanılabilir (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
- Boyut olarak 4 mm'den 12 mm'ye kadar geniş aralık
- Çabuk bağlantı rakorları ve bağlantılar (düz, L şekli, T şekli)