Hortum Birleştirme Elemanı NPQO-D-Q8-E-P10

8203315

GTIN 4052568659479

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Nominal genişlik
7 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C