L-Dirsek Bağlantı NPQO-L-Q6-E-P10
8203322
GTIN 4052568659547
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Nominal genişlik
5 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C