T-Çabuk Bağlantı Elemanı NPQO-T-Q4-E-P10

8203326

GTIN 4052568659585

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Nominal genişlik
3 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C