Dişli kayış ekseni ELGG
Senkronize olarak ters yönde dönen iki kızağa sahip dişli kayış ekseni ELGG, paketleme endüstrisinde uzun merkezleme strokları için, her bir tarafta 300 mm'ye kadar stroklu bir tutucu olarak veya kapı hareketleri için bir tahrik olarak idealdir.
- Zıt yönlerde hareket eden iki kızaklı dişli kayış ekseni
- Cazip fiyatlı kayar yatak ve hassas bilyalı yatak ile
- Opsiyonel merkezleme destek parçası sağlamlığı artırır
- 4 taraftan motor montajı mümkündür