Uzak I/O sistemi için CPX-AP-I

IP65/IP67 sınıfı yeni Giriş / Çıkış Modülü CPX-AP-I ile güçlü Giriş / Çıkış modülleri ve mevcut valf terminali bağlantıları, IO-Link Master dahil olmak üzere en önemli ana sistemlere entegre edilebilir.
  • IP65/IP67'de merkezi olmayan ve hafif I/O sistemi
  • En yüksek performansa sahip son derece esnek uzak IO sistemi
  • Tutarlı bir sistem oluşturmak için CPX-AP-I ve CPX-AP-A'nın genişletilebilir ve basit kombinasyonu
  • Genişletilmiş diagnostik seçeneklerini içeren kesintisiz bağlanabilirlik, makine kullanılabilirliğini ve üretkenliği artırır
  • Seçtiğiniz kontrol sistemine kolay entegrasyon: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
  • IO-Link için modül mevcut
  • 200 Mbaud veri hızıyla 80 modülü gerçek zamanlı olarak esnek bir şekilde birbirine bağlayan güçlü remote I/O sistemi
  • Her modül arasındaki 50 m'ye kadar kablo uzunlukları, devasa sistem boyutlarına olanak tanır
  • Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar