Uzak I/O Sistemi CPX-AP-L

IP20 içindeki yeni Modüller CPX-AP-L, valf teknolojisi de dahil olmak üzere CPX-AP sistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Uçtan uca ağ oluşturma ve yaklaşım sensörleri ve münferit vanalar gibi sensör ve aktüatörlerin uygun maliyetli entegrasyonu için.
  • IP20 koruma sınıfına sahip merkezden uzak ve hafif I/O sistemi
  • En yüksek performansa sahip son derece esnek uzak IO sistemi
  • Entegre bir sistem oluşturmak için CPX-AP-I ve CPX-AP-A'nın ölçeklenebilir ve basit kombinasyonu
  • Genişletilmiş diagnostik seçeneklerini içeren kesintisiz bağlanabilirlik, makine kullanılabilirliğini ve üretkenliği artırır
  • Seçtiğiniz kontrol sistemine kolay entegrasyon: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • Gerçek zamanlı olarak 200 Mbaud veri hızında 80 modülü esnek bir şekilde ağa bağlayan güçlü uzak I/O sistemi
  • Her modül arasındaki 50 m'ye kadar kablo uzunlukları, devasa sistem boyutlarına olanak tanır
  • Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar
  • Lütfen unutmayın: Gerekli konnektörler ayrı olarak satın alınmalıdır