Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 伺服驅動控制器

如需協助,請聯絡 Festo。

馬達控制器 CMMP-AS-C5-3A-M3

1501326

GTIN: 4052568237905

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
標稱電流
4 A - 6 A
標稱工作電壓,交流
230 V
額定工作電壓的相位
單相
控制器標稱輸出
1000 VA
現場總線連接
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - PROFIBUS DP