MPYE
首頁
產品
驅動器
氣伺服定位系統
比例方向控制閥
MPYE
MPYE-5-3/8-010-B
比例方向控制閥
MPYE-5-3/8-010-B
151695
GTIN: 4052568117085
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MPYE_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
閥功能
五口三位,關閉
氣動介面,氣口 1
G3/8
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2000 l/min
操作電壓範圍 DC
17 V - 30 V