MS6-DE
首頁
產品
壓縮空氣處理
開關閥和緩啓動閥
MS 系列
電控安全啟動閥 MS-DE
MS6-DE
MS6-DE-3/8-10V24
緩啓動閥
MS6-DE-3/8-10V24
542566
GTIN: 4052568180591
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G3/8
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
5050 l/min
工作壓力
4 bar - 10 bar
驅動方式
電動