MS6-SV
首頁
產品
壓縮空氣處理
開關閥和緩啓動閥
MS 系列
緩啟動/快速排氣閥 MS-SV
MS6-SV
MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
8 videos
緩啟動/快速排氣閥
MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
8038492
GTIN: 4052568285753
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-SV_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
4300 l/min
工作壓力
3.5 bar - 10 bar
驅動方式
電動