比例調壓閥 VEAB-B-26-D18-F-A4-1R1
8067672
GTIN: 4052568444624
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
法蘭
電氣介面
M8x1 - 插頭 - 符合 EN 60947-5-2 標準
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準 化)
21 l/min
標準額定流量 2-3
14.5 l/min
8067672
GTIN: 4052568444624