比例方向控制閥 VPWS-1.5-B-6-PC15-8-V
8074075
GTIN: 4052568457891
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
Links
加載中,請稍等
閥功能
二口二位比例方向控制閥,關閉
氣動介面,氣口 1
閥芯 15 mm
標準流量(根據 DIN 1343 標準化)
82 l/min - 98 l/min
8074075
GTIN: 4052568457891