比例壓力調節閥 VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1

8153673

GTIN: 4052568579791

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
QS-4
電氣介面
M8x1 - 插頭 - 符合 EN 60947-5-2 標準
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
5 l/min
標準額定流量 2-3
4 l/min